AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL1-RGS 0821300664

Référence:

AVENTICS-0821300664

162,42 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL1-RGS-G018-GAH-MAN-060-SS

Spécifications

RemarqueManomètre intégré
FonctionRégulateur de pression, haut débit
ComposantsRégulateur de pression
ManomètreManomètre intégré
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/8
Débit nominal Qn1350 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.2 bar
Plage de réglage de la pression max.6 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids0.35 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)