AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série NL1-SOV-...-DS 0821300673

Référence:

AVENTICS-0821300673

299,68 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL1-SOV-G014-SOE-024-DS

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn2000 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
Type de raccordementRaccordement direct
ComposantsDistributeur 3/2
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Type de constructionDistributeur à clapet
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.5 µm
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Avec alimentation en pression continueAvec alimentation en pression continue
Débit nominal Qn 1 vers 22000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3800 l/min
Puissance absorbée CC4.8 W
Durée de mise en circuit100 %
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Poids0.45 kg