AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL1-RGS-...-DS 0821300712
Référence:
Spécifications
| Remarque | Avec alimentation en pression continue |
| Composants | Régulateur de pression avec alimentation en pression continue |
| Manomètre | Sans manomètre |
| Position de montage | Indifférent |
| Type de régulateur | Régulateur de pression à membrane |
| Orifice | G 1/4 |
| Débit nominal Qn | 1350 l/min |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.2 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 6 bar |
| Pression de service min. | 0.5 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Fonction régulateur | avec échappement secondaire |
| Type de régulateur | montage en batterie possible |
| Alimentation en pression | bilatéral |
| Avec alimentation en pression continue | Avec alimentation en pression continue |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Préfiltrage recommandé | 5 µm |
| Poids | 0.26 kg |
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression |