AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL1-RGS-...-DS 0821300713

Référence:

AVENTICS-0821300713

80,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS

Spécifications

RemarqueAvec alimentation en pression continue
ComposantsRégulateur de pression avec alimentation en pression continue
ManomètreSans manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn1350 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionbilatéral
Avec alimentation en pression continueAvec alimentation en pression continue
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids0.26 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression