AVENTICS™ Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série NL6-ACD 0821300878

Référence:

AVENTICS-0821300878

1 237,53 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL6-ACD-G100-GAU-PBS-HO-40,00-PBS-ON

Spécifications

ComposantsUnités de traitement de l'air
ComposantsFiltre régulateur de pression, Lubrificateur
OrificeG 1
Débit nominal Qn13500 l/min
Porosité du filtre40 µm
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
ManomètreAvec manomètre
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Type de fermeturenon verrouillable
Type de constructionEn 2 parties
Type de constructionmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Position de montageVertical
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Max. Consommation d'air propre0.5 l/min
Élément de filtreremplaçable
Volume de cuve à filtre125 cm³
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20107 : 7 : -
Volume de cuve à lubrificateur450 cm³