AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL2-RGS 0821302402

Référence:

AVENTICS-0821302402

344,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS

Spécifications

RemarqueFermeture standard, par clé
FonctionRégulateur de pression standard
ComposantsRégulateur de pression
ManomètreAvec manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn2000 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Type de fermetureFermeture standard, par clé
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids0.41 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)