PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP 0821302446

Référence:

AVENTICS-0821302446

281,52 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-4,00)

Spécifications

FonctionRégulateur de pression de précision
ComposantsRégulateur de pression de précision
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn580 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.05 bar
Plage de réglage de la pression max.4 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
CertificatsConvient pour ATEX
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Consommation d'air propre qv maxi.3 l/min
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids0.616 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)