AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP 0821302554

Référence:

AVENTICS-0821302554

439,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PR1-RGP-G038-GAN-SS P(0,05-3,00)

Spécifications

RemarqueRésistant◡au◡froid
FonctionRégulateur de pression de précision
ComposantsRégulateur de pression de précision
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 3/8
Débit nominal Qn3200 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.05 bar
Plage de réglage de la pression max.3 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-35 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
CertificatsConvient pour ATEX
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Consommation d'air propre qv maxi.6 l/min
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids1.5 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc chloroprène (CR)