AVENTICS™ Compteur totalisateur pneumatique 0821304018

Référence:

AVENTICS-0821304018

272,25 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
IMPULSE METER .

Spécifications

Position de montageIndifférent
FluideAir comprimé
Taille de particule max.40 µm
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Plage d'affichage6 chiffres
Fonction logiqueCompteur pneumatique-mécanique, par addition
Rappel automatiqueManuellement par bouton, pneumatique
Entrée raccord d'air compriméM5
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Durée d’impulsion compter> 18 ms
Durée d’impulsion rappeler automatiquement> 180 ms
Durée de pause compter> 10 ms
Durée de pause rappeler automatiquement> 50 ms
Poids0.075 kg