AVENTICS™ Clapet de maintien, Série VCK 0821305043

Référence:

AVENTICS-0821305043

45,73 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
VCK-M5

Spécifications

Raccord d'air comprimé 1M5
Raccord d'air comprimé 2M5
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,3 bar1.2 l/min
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,6 bar1.3 l/min
Débit maxi. en cas d’évacuation, Pression de décharge: 5 bar80 l/min
Poids0.002 kg
Matériau boîtiersAluminium