AVENTICS™ Clapet de maintien, Série VCK 0821305044

Référence:

AVENTICS-0821305044

64,27 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
VCK-G1/8

Spécifications

Raccord d'air comprimé 1G 1/8
Raccord d'air comprimé 2G 1/8
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,3 bar2.3 l/min
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,6 bar2.5 l/min
Débit maxi. en cas d’évacuation, Pression de décharge: 5 bar310 l/min
Poids0.011 kg
Matériau boîtiersAluminium