AVENTICS™ Clapet de maintien, Série VCK 0821305046

Référence:

AVENTICS-0821305046

94,86 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
VCK-G3/8

Spécifications

Raccord d'air comprimé 1G 3/8
Raccord d'air comprimé 2G 3/8
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,3 bar7.3 l/min
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,6 bar8 l/min
Débit maxi. en cas d’évacuation, Pression de décharge: 5 bar590 l/min
Poids0.03 kg
Matériau boîtiersAluminium