AVENTICS™ Clapet de maintien, Série VCK 0821305047

Référence:

AVENTICS-0821305047

109,51 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
VCK-G1/2

Spécifications

Raccord d'air comprimé 1G 1/2
Raccord d'air comprimé 2G 1/2
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,3 bar8.1 l/min
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,6 bar9 l/min
Débit maxi. en cas d’évacuation, Pression de décharge: 5 bar790 l/min
Poids0.047 kg
Matériau boîtiersAluminium