AVENTICS™ Piston à ressort, Série PSL 0821305171

Référence:

AVENTICS-0821305171

85,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PSL-M003-M003-0005

Spécifications

Type de constructionNon anti-torsion
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Taux de tension du ressort0.596 N/mm
Pré-tension du ressort1.49 N
Charge max. verticale (statique)550 N
Charge max. horizontale (statique)47 N
Couple de courbure0.7 Nm
Poids0.009 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Matériau insert de guidageLaiton
Matériau ressortAcier, chromé
Matériau écrouAcier, chromé