AVENTICS™ Piston à ressort, Série PSL 0821305172

Référence:

AVENTICS-0821305172

83,67 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PSL-M005-M005-0010

Spécifications

Type de constructionNon anti-torsion
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Taux de tension du ressort0.323 N/mm
Pré-tension du ressort2.75 N
Charge max. verticale (statique)1500 N
Charge max. horizontale (statique)97 N
Couple de courbure2.2 Nm
Poids0.019 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Matériau insert de guidageLaiton
Matériau ressortAcier, chromé
Matériau écrouAcier, chromé