AVENTICS™ Unité de guidage GH2, Série CG1 0821401331

Référence:

AVENTICS-0821401331

989,03 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CG1-H-BB-040-0100

Spécifications

Ø du piston40 mm
Course100 mm
Type de palierRoulement à billes linéaire
Pour vérin standardISO 15552
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Poids 0 mm course2.3 kg
Poids +10 mm course0.016 kg
Logements de palierAluminium
Type de palierAcier, chromé
Plaque supportAluminium
Matériau Accouplement compensateur angulaire dans plaque-supportAcier inoxydable
Matériau Tiges de guidageAcier amélioré trempé