AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822010624

Référence:

AVENTICS-0822010624

89,54 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
KHZ-DA-020-0025-M

Spécifications

Ø du piston20 mm
Course25 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM5
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante148 N
Force du piston sortante198 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.08 J
Poids 0 mm course0.092 kg
Poids +10 mm course0.021 kg
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³