AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822010652

Référence:

AVENTICS-0822010652

130,70 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
KHZ-DA-040-0015-M

Spécifications

Ø du piston40 mm
Course15 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM6
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante720 N
Force du piston sortante792 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.0.6 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.24 J
Poids 0 mm course0.285 kg
Poids +10 mm course0.052 kg
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³