AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822030204

Référence:

AVENTICS-0822030204

68,67 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-10-0080-U-01-01-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston10 mm
Course80 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM4
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante42 N
Force du piston sortante49 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.04 J
Poids0.0532 kg
Poids 0 mm course0.034 kg
Poids +10 mm course0.0024 kg
Course maxi250 mm
FluideAir comprimé