AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822032203

Référence:

AVENTICS-0822032203

82,03 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-16-0050-U-01-01-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston16 mm
Course50 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante109 N
Force du piston sortante127 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.14 J
Poids0.1095 kg
Poids 0 mm course0.082 kg
Poids +10 mm course0.0055 kg
Course maxi800 mm
FluideAir comprimé