AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822034207

Référence:

AVENTICS-0822034207

101,25 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-25-0160-U-01-01-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston25 mm
Course160 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante260 N
Force du piston sortante309 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.35 J
Poids0.441 kg
Poids 0 mm course0.233 kg
Poids +10 mm course0.013 kg
Course maxi1300 mm
FluideAir comprimé