AVENTICS™ Vérins de guidage, Série GPC-BV 0822062102

Référence:

AVENTICS-0822062102

419,49 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
GPC-DA-020-0030-BV-BB

Spécifications

Ø du piston20 mm
Ø de la tige de piston10 mm
Course30 mm
Principe de fonctionnementÀ double effet
Type de palierPalier à billes
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Amortissementamortissement élastique
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
OrificeM5
Force du piston entrante148 N
Force du piston sortante198 N
Vitesse maxi0.5 m/s
Energie de frappe0.15 J
FluideAir comprimé
Taille de particule max.50 µm
Pression6,3 bar
Poids0.61 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsPolyuréthane (PUR)
Matériau plaque frontaleAcier, chromé