AVENTICS™ Vérins de guidage, Série GPC-BV 0822066001

Référence:

AVENTICS-0822066001

554,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
GPC-DA-050-0050-BV-SB

Spécifications

Ø du piston50 mm
Ø de la tige de piston16 mm
Course50 mm
Principe de fonctionnementÀ double effet
Type de palierPalier lisse
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Amortissementamortissement élastique
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
OrificeG 1/4
Force du piston entrante1110 N
Force du piston sortante1237 N
Vitesse maxi0.6 m/s
Energie de frappe0.64 J
FluideAir comprimé
Taille de particule max.50 µm
Pression6,3 bar
Poids3.6 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsPolyuréthane (PUR)
Matériau plaque frontaleAcier, chromé