AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822080209

Référence:

AVENTICS-0822080209

97,38 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-10-0125-U-01-13-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston10 mm
Course125 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM4
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante42 N
Force du piston sortante42 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.04 J
Poids0.068 kg
Poids 0 mm course0.039 kg
Poids +10 mm course0.0029 kg
Course maxi250 mm
FluideAir comprimé