PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822081204

Référence:

AVENTICS-0822081204

104,64 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-12-0080-U-01-13-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston12 mm
Course80 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante53 N
Force du piston sortante53 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.07 J
Poids0.113 kg
Poids 0 mm course0.073 kg
Poids +10 mm course0.005 kg
Course maxi600 mm
FluideAir comprimé