AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA 0822124004

Référence:

AVENTICS-0822124004

376,65 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-080-0100-0322111100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston80 mm
Course100 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante2855 N
Force du piston sortante3165 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19.5 mm
Énergie d'amortissement54 J
Poids 0 mm course2.37 kg
Poids +10 mm course0.085 kg
Course maxi2800 mm
FluideAir comprimé