AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822233004

Référence:

AVENTICS-0822233004

107,52 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-20-0080-D-01-01-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston20 mm
Course80 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante166 N
Force du piston sortante198 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement13 mm
Énergie d'amortissement1.5 J
Poids0.218 kg
Poids 0 mm course0.146 kg
Poids +10 mm course0.009 kg
Course maxi1100 mm