AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822330402
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 6432 |
| Ø du piston | 10 mm |
| Course | 25 mm |
| Orifices | M5 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement élastique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, Résistant à la chaleur |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M4 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur résistant à la chaleur |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 42 N |
| Force du piston sortante | 49 N |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 120 °C |
| Pression de service min. | 1 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Energie de frappe | 0.04 J |
| Poids | 0.048 kg |
| Poids 0 mm course | 0.042 kg |
| Poids +10 mm course | 0.0024 kg |
| Course maxi | 250 mm |
| Fluide | Air comprimé |