AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822331405

Référence:

AVENTICS-0822331405

112,34 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-12-0100-U-31-01-4-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston12 mm
Course100 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant à la chaleur
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante53 N
Force du piston sortante71 N
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.120 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.07 J
Poids0.119 kg
Poids 0 mm course0.073 kg
Poids +10 mm course0.0046 kg
Course maxi600 mm
FluideAir comprimé