AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822333402

Référence:

AVENTICS-0822333402

135,93 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-20-0025-U-31-01-4-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston20 mm
Course25 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant à la chaleur
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante166 N
Force du piston sortante198 N
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.120 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.23 J
Poids0.1715 kg
Poids 0 mm course0.149 kg
Poids +10 mm course0.009 kg
Course maxi1100 mm
FluideAir comprimé