AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB 0822340907

Référence:

AVENTICS-0822340907

411,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-032-0250-0122111100000010198000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston32 mm
Course250 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinAvec fixation à tourillon
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante435 N
Force du piston sortante505 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Énergie d'amortissement4.8 J
Poids 0 mm course0.76 kg
Poids +10 mm course0.024 kg
Course maxi1600 mm