AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822406442
Référence:
AVENTICS-0822406442
120,72 $US
Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
KHZ-SA-032-0025-M
Spécifications
Ø du piston
32 mm
Course
25 mm
Orifices
G 1/8
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Filetage de la tige de piston - type
Taraudage
Filetage de la tige de piston
M6
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
18.5 N
Force du piston sortante
507 N
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1.3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Poids
0.226 kg
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Tige de piston
Acier inoxydable
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing.
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
Lorsque vous visitez un site web, celui-ci peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de cookies. Ces informations peuvent vous concerner, concerner vos préférences ou votre appareil, et sont principalement utilisées pour permettre au site de fonctionner comme vous l’attendez. Ces informations ne vous identifient généralement pas directement, mais peuvent vous offrir une expérience web plus personnalisée. Comme nous respectons votre droit à la vie privée, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différents titres de catégories pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Le blocage de certains types de cookies peut affecter votre expérience sur le site et les services que nous sommes en mesure d’offrir.
Plus d’informations
Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.
Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies pour une publicité ciblée
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.