AVENTICS™ Vérin à soufflet déroulant, série BRB 0822419124

Référence:

AVENTICS-0822419124

392,34 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BRB-SB-173-090-0CR-PA-G038

Spécifications

Type de constructionVérin à soufflet déroulant
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 3/8
Diamètre de couvercle147.9 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.15 °
Course effective max.90 mm
Espace de montage radial min.190 mm
Hauteur de montage, min.95 mm
Hauteur de montage, maxi185 mm
Force min.7540 N
Force max.8230 N
Pression de service min.0.9 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.90 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à70 °C
Pression6 bar
Poids1 kg
Matériau souffletCaoutchouc chloroprène (CR)
Matériau couverclePolyamide renforcé par fibres de verre
Matériau bague de serrageAcier, chromé