AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822431302

Référence:

AVENTICS-0822431302

66,62 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-SA-12-0025-U-31-01-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston12 mm
Course25 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston sortante60.2 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort mini6.7 N
Tension du ressort maxi11 N
Energie de frappe0.07 J
Poids0.075 kg
Poids 0 mm course0.06 kg
Poids +10 mm course0.006 kg
Course maxi50 mm