AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822432204
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 6432 |
| Ø du piston | 16 mm |
| Course | 40 mm |
| Orifices | M5 |
| Principe de fonctionnement | A simple effet, tige rentrée sans pression |
| Amortissement | amortissement élastique |
| Piston magnétique | Piston sans aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M6 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston sortante | 102.2 N |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Tension du ressort mini | 14.2 N |
| Tension du ressort maxi | 24.4 N |
| Energie de frappe | 0.14 J |
| Poids | 0.0925 kg |
| Poids 0 mm course | 0.075 kg |
| Poids +10 mm course | 0.007 kg |
| Course maxi | 50 mm |