AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822433204

Référence:

AVENTICS-0822433204

82,13 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-SA-20-0040-U-01-01-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston20 mm
Course40 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston sortante174.6 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort mini12.8 N
Tension du ressort maxi23.4 N
Poids0.22 kg
Poids 0 mm course0.14 kg
Poids +10 mm course0.016 kg
Course maxi50 mm
FluideAir comprimé