AVENTICS™ Capteur, Série SN5-X 0830100502

Référence:

AVENTICS-0830100502

193,98 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SN5-PN-DA09-030 X IMPULSV. ROT-GRUEN-LED

Spécifications

Montage indirect pour sérieTRB, ITS
VarianteLe capteur se déclenche avec du matériel ferromagnétique., Résistant à la soudure, Etalement des impulsions
CapteurEtalement des impulsions
Type de contactÉlectronique PNP
Courant nominal, à l'état commuté< 25 mA
Courant de repos (sans charge)< 14 mA
Indice de protectionIP65
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 2,0 V
LED d’affichage du statutRouge, Vert
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Poids0.05 kg
Matériau boîtiersRésine epoxy