AVENTICS™ Capteur, Série SN5-X 0830100534

Référence:

AVENTICS-0830100534

263,65 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFEST

Spécifications

Montage indirect pour sérieTRB, ITS
VarianteLe capteur se déclenche avec du matériel ferromagnétique., Retard de temps, Etalement des impulsions
CapteurRetard de temps
Type de contactÉlectronique PNP
Tension de service CC, mini15 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Courant nominal, à l'état commuté< 25 mA
Courant de repos (sans charge)< 14 mA
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 2,0 V
Courant de commutation CC, max.0.2 A
Précision du point de commutation±0,1 mT
Plage d'affichageLED
LED d’affichage du statutJaune, Vert
Raccordement électrique 2, typePrise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsrésistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Matériau boîtiersRésine epoxy