AVENTICS™ Mini-vérin, Série ICM 1320805000

Référence:

AVENTICS-1320805000

76,14 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ICM-DA-008-0050-0

Spécifications

NormesISO 6432
Type de constructionÀ double effet
Ø du piston8 mm
Course50 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM4
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante24 N
Force du piston sortante32 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids 0 mm course0.025 kg
Poids +10 mm course0.003 kg
Course maxi80 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C