PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Ventouse ovale, Série FSO 1820415126

Référence:

AVENTICS-1820415126

56,27 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FSO-20X60-NBR-G014-EX

Spécifications

Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.120 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Force de maintien50.1 N
Volumes2.3 cm³
Courbure maxi de l'objet R min20 mm
Abrasion selon DIN 535 16100-120 mm³
Dureté selon norme60 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéFiletage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventouseCaoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.018 kg