PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Ventouse ovale, Série FSO 1820415130

Référence:

AVENTICS-1820415130

Visualisez les caractéristiques
FSO-6X18-MQ-M005-EX

Spécifications

Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.180 °C
Résistance à chaudRésistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.220 °C
Raccordement de l'air compriméM5
Force de maintien4.5 N
Volumes0.058 cm³
Courbure maxi de l'objet R min4 mm
Abrasion selon DIN 535 16180-200 mm³
Dureté selon norme60 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéFiletage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventousePolysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.004 kg