AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø4, Série TU1-S-PUR 1820712007

Référence:

AVENTICS-1820712007

1,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-004-0075-NT-0100

Spécifications

Ø extérieur4 mm
Rayon de courbure mini 20 °C12 mm
Epaisseur de la paroi0.75 mm
CouleurNaturel
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.009 kg
MatériauPolyester-polyuréthane