AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø5, Série TU1-S-PUR 1820712011

Référence:

AVENTICS-1820712011

2,80 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025

Spécifications

Ø extérieur5 mm
Rayon de courbure mini 20 °C13 mm
Epaisseur de la paroi0.95 mm
CouleurNoir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.015 kg
MatériauPolyester-polyuréthane