AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø12, Série TU1-S-PUR 1820712014

Référence:

AVENTICS-1820712014

7,65 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-012-0150-BK-0025

Spécifications

Ø extérieur12 mm
Rayon de courbure mini 20 °C55 mm
Epaisseur de la paroi1.5 mm
CouleurNoir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.06 kg
MatériauPolyester-polyuréthane