AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø8, Série TU1-S-PUR 1820712016

Référence:

AVENTICS-1820712016

3,88 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-008-0115-BK-0100

Spécifications

Ø extérieur8 mm
Rayon de courbure mini 20 °C30 mm
Epaisseur de la paroi1.15 mm
CouleurNoir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.03 kg
MatériauPolyester-polyuréthane