AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø3, Série TU1-S-PUR 1820712068

Référence:

AVENTICS-1820712068

1,53 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-003-0060-BK-0050

Spécifications

Ø extérieur3 mm
Rayon de courbure mini 20 °C8 mm
Epaisseur de la paroi0.6 mm
CouleurNoir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison50 m
Poids au mètre0.005 kg
MatériauPolyester-polyuréthane