AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-A-PUR 1820712092

Référence:

AVENTICS-1820712092

TU1-A-PUR-008-0115-BK-0050

Spécifications

Ø extérieur8 mm
Rayon de courbure mini 20 °C28 mm
Epaisseur de la paroi1.15 mm
CouleurNoir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
RemarqueAntistatique
Unité de livraison50 m
Poids au mètre0.03 kg
MatériauPolyéther-polyuréthane