AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-X-PUR 1820712094

Référence:

AVENTICS-1820712094

11,28 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-X-PUR-008-0200-BK-0025-BU

Spécifications

Ø extérieur8 mm
Rayon de courbure mini 20 °C15 mm
Epaisseur de la paroi2 mm
CouleurNoir
SignatureBleu
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.85 °C
Pression de service max. à 20°C16 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.048 kg
MatériauPolyéther-polyuréthane