AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø4, Série TU1-S-PAM 1820712100

Référence:

AVENTICS-1820712100

2,15 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-004-0100-TR-0025

Spécifications

Ø extérieur4 mm
Rayon de courbure mini 20 °C20 mm
Epaisseur de la paroi1 mm
CouleurNaturel
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C26 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.006 kg
MatériauPolyamide