AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124002

Référence:

AVENTICS-1822124002

33,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM2-AP6-M8-M2-A

Spécifications

Pour sérieMNI, CCI, SSI, KPZ
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, Avec bride
Type de constructionAvec bride
Taille du filetageM8
Ø tenon à rotule8 mm
Poids0.049 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé